E 5451

EJOT®-Delta PT-screws for thermoplastic materials

Flange/washer: with flange | Thread type: Self-tapping thread | Head shape: Flanged button head | Force application: Torx Plus | Material: Steel 10 | Installation method: Screw into place with tool | Surface: zinc-plated | Product group: Screws
E 5451 | Vergütungsstahl 10 | verzinkt | Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Torx-Plus / Autosert-Antrieb | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde

Die EJOT®-Delta PT-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung von thermoplastischem Kunststoff bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Sie senken die Produktionskosten, denn Gewindeanfertigung und zusätzliche Sicherungselemente werden eingespart. Die Gewindegeometrie ist besonders innovativ und ermöglich die selbsthemmende Verschraubung auch sehr dünner Bauteile bei Schonung des Materials. Es wird eine besondere Dauerschwingfestigkeit erzeugt sowie eine hohe Zug-, Torsions- und Vibrationsfestigkeit

Vorteile:
• Innovative Gewindegeometrie erlaubt Materialschonung auch bei sehr dünnwandigen Kunststoff-Bauteilen
• Geringere Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Geeignet für hohe Belastungen - bietet Dauerschwingfestigkeit sowie Zug-, Torsions- und Vibrationsfestigkeit

Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT
Material version:
10
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Flange/washer:
with flange
Risk hydrogen embrittlement:
Thread type:
Self-tapping thread
Head shape:
Flanged button head
Force application:
Torx Plus
Material:
Steel 10
Installation method:
Screw into place with tool
Surface:
zinc-plated
Product group:
Screws
RoHS conformal:
Material:
Steel
Fastening and assembly technology: Products and services
PDF
ENG
1180/21-V1-EN (WBH)
Data sheet: Technical information and dimensions of the product
PDF
ENG
02/2024
Böllhoff bulletin: Changeover to Cr6+-free protective zinc layers for fasteners
PDF
ENG
1622/15.02
Self-Tapping Fasteners: Efficient fastening technology for solid metal, sheet metal and plastics
PDF
ENG
8705/21-V1-EN (WBH)
The Manual of fastening Technology: 8th edition
PDF
ENG
8100/23-V1-EN (WBH)