E 1423

EJOT®-PT screws for thermoplastic materials

Senkkopf | Torx
Flange/washer: without flange | Thread type: Self-tapping thread | Head shape: Countersunk head | Force application: Hexalobular / Torx | Material: Stainless steel A2 | Installation method: Screw into place with tool | Product group: Screws
EJOT®-PT screws for thermoplastic materials
Diameter (d)
2.5
3
Length (l)
8
10
14
Packingunit (pcs.)
5000
25000
For further information please contact us.
E 1423 | PT | Edelstahl A2 | Senkkopf | Torx | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde

Die EJOT®-PT-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung von thermoplastischen Kunststoffen. Sie senken die Produktionskosten, da kein Gewinde erstellt und keine zusätzliche Sicherung erforderlich ist. Sie werden zum Verbinden in vorgefertigte Bohrlocher eingebracht und eignen sich durch ihre geringe Radialdehnung auch für sehr dünnwandige Bauteile. Die Verschraubung hat besondere selbsthemmende Eigenschaften und schont das Bauteil. Die hohe Belastbarkeit basiert auf einer großen Gewinde-Tragtiefe

Vorteile:
• Durch geringe Radialdehnung auch für sehr dünne thermoplastischer Bauteile geeignet
• Senkt die Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Hohe Belastbarkeit durch große Gewinde-Tragtiefe

Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT
Material version:
A2
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Flange/washer:
without flange
Risk hydrogen embrittlement:
Thread type:
Self-tapping thread
Head shape:
Countersunk head
Force application:
Hexalobular / Torx
Material:
Stainless steel A2
Installation method:
Screw into place with tool
Product group:
Screws
RoHS conformal:
Material:
Stainless steel
Data sheet: Technical information and dimensions of the product
PDF
ENG
02/2024
Fastening and assembly technology: Products and services
PDF
ENG
1180/21-V1-EN (WBH)
The Manual of fastening Technology: 8th edition
PDF
ENG
8100/23-V1-EN (WBH)
Self-Tapping Fasteners: Efficient fastening technology for solid metal, sheet metal and plastics
PDF
ENG
8705/21-V1-EN (WBH)
Böllhoff bulletin: Changeover to Cr6+-free protective zinc layers for fasteners
PDF
ENG
1622/15.02