DST Befestiger 30 x 10 | rechteckig | Montageart: werkzeuglos / anschraubbar | Ausführung: einseitig abziehbar | rüttelfest | schwarz
Merkmale:
• Doppel-Befestiger mit Snap-Technology für eine einseitig feste und eine einseitig wieder abziehbare Verbindung.
• Befestigung erfolgt durch Senkschrauben M4 oder Holzschrauben.
• Klemmbereich 0,8 – 3 mm.
• Die Breite (b) der Einbauöffnung kann zur Justierung größer gewählt werden.
• Abzugskräfte von ~15 - 50N.
• Blindmontage in geschlossenen Profilen.
Werkstoffe:
• Befestiger: GDZn, schwarz
• Klipselemente: gesinterter Stahl
Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "DST: Innovative und hochfeste Schnellbefestigungslösung" im Download-Bereich.
Merkmale:
• Doppel-Befestiger mit Snap-Technology für eine einseitig feste und eine einseitig wieder abziehbare Verbindung.
• Befestigung erfolgt durch Senkschrauben M4 oder Holzschrauben.
• Klemmbereich 0,8 – 3 mm.
• Die Breite (b) der Einbauöffnung kann zur Justierung größer gewählt werden.
• Abzugskräfte von ~15 - 50N.
• Blindmontage in geschlossenen Profilen.
Werkstoffe:
• Befestiger: GDZn, schwarz
• Klipselemente: gesinterter Stahl
Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "DST: Innovative und hochfeste Schnellbefestigungslösung" im Download-Bereich.
Hole geometry:
rectangular
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Product group:
Others
Product type:
30 x 10
RoHS conformal: