E 5152 | Altracs Plus | Edelstahl A2 | Linsenkopf | Torx | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde
Die EJOT Altracs® Plus-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Die Gewindegeometrie ist optimiert für Leichtmetalle und andere Nicht-Eisen-Metalle, beispielsweise Zink, Kupfer oder Messing. Sie können direkt in das gegossene Loch verschraubt werden, was die Produktionskosten senkt. Die Gewindeanfertigung und zusätzliche Sicherungselemente werden eingespart. Die Verschraubung hat besondere selbsthemmende Eigenschaften und schont das Bauteil auch bei schwierigen Anforderungen wie Vibration, thermischer oder dynamischer Belastung. Die hohe Belastbarkeit basiert auf einer großen Gewinde-Tragtiefe. Die Verbindungselemente können mehrfach wiederverwendet werden.
Vorteile:
• Hohe Belastbarkeit auch bei Vibration, thermischer oder dynamischer Belastung
• Geringere Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Optimierte Gewindegeometrie für Leichtmetalle und NE-Metalle
Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT
Die EJOT Altracs® Plus-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Die Gewindegeometrie ist optimiert für Leichtmetalle und andere Nicht-Eisen-Metalle, beispielsweise Zink, Kupfer oder Messing. Sie können direkt in das gegossene Loch verschraubt werden, was die Produktionskosten senkt. Die Gewindeanfertigung und zusätzliche Sicherungselemente werden eingespart. Die Verschraubung hat besondere selbsthemmende Eigenschaften und schont das Bauteil auch bei schwierigen Anforderungen wie Vibration, thermischer oder dynamischer Belastung. Die hohe Belastbarkeit basiert auf einer großen Gewinde-Tragtiefe. Die Verbindungselemente können mehrfach wiederverwendet werden.
Vorteile:
• Hohe Belastbarkeit auch bei Vibration, thermischer oder dynamischer Belastung
• Geringere Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Optimierte Gewindegeometrie für Leichtmetalle und NE-Metalle
Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT
Material version:
A2
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Flange/washer:
without flange
Risk hydrogen embrittlement:
Thread type:
Self-tapping thread
Head shape:
Button head
Force application:
Hexalobular / Torx
Material:
Stainless steel A2
Installation method:
Screw into place with tool
Product group:
Screws
RoHS conformal:
Material:
Stainless steel
Self-Tapping Fasteners: Efficient fastening technology for solid metal, sheet metal and plastics
The Manual of fastening Technology: 8th edition
Fastening and assembly technology: Products and services
Böllhoff bulletin: Changeover to Cr6+-free protective zinc layers for fasteners